WS08W-01M-C-N-12DG

Materialnummer
3019407
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung Druck-Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung ja
Funktion 2/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WS08W-01
Magnetspulenausführung 40-1836
Einbauraum FC08-2
Qmax Ventile [l/min] 19
Produktfamilie WS08W
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 250
Spule 12 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 19
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 19
Nenngröße 8
Objektbezeichnung WS08W-01M-C-N-12DG
Pmax [bar] 250
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3019407
Materialnummer Spule 3000489
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WS08W-01 2/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.36 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)