Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
HRRL 2L A 2X16 PP 78,5/2 ST M6 BL
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle |
Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung |
Werkstoff Klemmkörper |
Polypropylen |
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste |
16 |
Anzahl Rohrbefestigungen |
2 x Rohrbefestigungen |
Bauart Reihenleiste |
Leichte Baureihe |
Ausf. Bauteil Reihenleiste |
Baugruppe A |
Baugröße Reihenleisten |
Baugröße 2L |