OLF-5-S-120-N-N5DM002-F6 *
Materialnummer
3016394
Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

OLF-5/xx-OLF-10/15 Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(7.66 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(12.03 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(16.48 MB)

OLF5 TAK Montage- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.15 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.14 MB)