RV16A-01-C-N-70

Materialnummer
3015352
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum FC16-2
Qmax Ventile [l/min] 165
Produktfamilie RV16A
Öffnungsdruck [bar] 5
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 165
Nenngröße 16
Objektbezeichnung RV16A-01-C-N-70
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3015352
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RV16A-01 Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.26 MB)

RV16A-01 Check Valve
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)