RV10A-01-C-V-05

Materialnummer
3014106
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum FC10 -2
Qmax Ventile [l/min] 80
Produktfamilie RV10A
Öffnungsdruck [bar] 0,35
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 80
Nenngröße 10
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff FKM
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RV10A-01 Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

RV10A-01 Check Valve
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)