Technische Daten
Magnetspulenausführung | 40-1836 |
---|---|
Steckerart | DEUTSCH Stecker DT04-2P |
Spannung Unenn [V] | 24 |
Diode | ohne Diode |
Widerstand R20 [Ω] | 30 |
Gewicht [kg] | 0,19 |
Polzahl | 2 |
Anschlussrichtung | axial |
Schutzart | IP 67/ IP 69 |
Verwendung | Schaltventile |
Spannungsart | DC |
Länge [mm] | 40 |
Durchmesser [mm] | 36 |
Leistung [W] | 19 |
Strom Inom [A] | 0,8 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt
DE
(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt
EN
(1.11 MB)