RP08A-01-C-VS-15-3

Materialnummer
3010159
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion O-Ring am Steuerkolben
Funktion Rückschlagventil, entsperrbar
Aufsteuerverhältnis 3
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum FC08-3
Qmax Ventile [l/min] 38
Produktfamilie RP08A
Öffnungsdruck [bar] 1
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 38
Nenngröße 8
Objektbezeichnung RP08A-01-C-VS-15-3
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3010159
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RP08A-01 Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.28 MB)

RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktprospekt EN

(0.25 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)