Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
HRRLE 3 A 2X17,2-4X25 PP 335/3 ST M BL
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle |
Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung |
alter Typenschlüssel |
HRRLE 3 S 2X17,2-4X25 PP 335/3 |
Werkstoff Klemmkörper |
Polypropylen |
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste |
17,2 |
Anzahl Rohrbefestigungen |
6 x Rohrbefestigungen |
Bauart Reihenleiste |
Schwere Baureihe m.Elast.Eins. |
Ausf. Bauteil Reihenleiste |
Baugruppe A |
Baugröße Reihenleisten |
Baugröße 3 |