HRRL 3L A 2X20 PP 92,5/2 ST M6 BL

Materialnummer
3005541
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste 20
Anzahl Rohrbefestigungen 2 x Rohrbefestigungen
Bauart Reihenleiste Leichte Baureihe
Ausf. Bauteil Reihenleiste Baugruppe A
Baugröße Reihenleisten Baugröße 3L