Technische Daten
Magnetspulenausführung | 40-1836 |
---|---|
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Spannung Unenn [V] | 115 |
Diode | ohne Diode |
Widerstand R20 [Ω] | 500 |
Gewicht [kg] | 0,19 |
Polzahl | 3 |
Anschlussrichtung | radial |
Schutzart | IP 65 |
Verwendung | Schaltventile |
Spannungsart | AC |
Länge [mm] | 40 |
Durchmesser [mm] | 36 |
Leistung [W] | 20 |
Strom Inom [A] | 0,23 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt
DE
(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt
EN
(1.11 MB)