COIL 24DK -40-1836

Materialnummer
3003138
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Magnetspulenausführung 40-1836
Steckerart KOSTAL Stecker M27X1
Spannung Unenn [V] 24
Diode ohne Diode
Widerstand R20 [Ω] 30
Gewicht [kg] 0,19
Polzahl 2
Anschlussrichtung radial
Schutzart IP 65/ IP 67
Verwendung Schaltventile
Spannungsart DC
Länge [mm] 40
Durchmesser [mm] 36
Leistung [W] 19
Strom Inom [A] 0,8

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)