Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
HRRLE 4 A1TM 2X38 PP 199/2 ST M BL
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle |
Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung |
alter Typenschlüssel |
HRRLE 4 S1TM 38-38 PP 199/2 ST |
Werkstoff Klemmkörper |
Polypropylen |
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste |
38 |
Anzahl Rohrbefestigungen |
2 x Rohrbefestigungen |
Bauart Reihenleiste |
Schwere Baureihe m.Elast.Eins. |
Ausf. Bauteil Reihenleiste |
Baugruppe A1TM |
Baugröße Reihenleisten |
Baugröße 4 |