Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 |
Baugröße 3 |
Anwendung Schelle |
Kabel u. Schlauchbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube |
25 Nm |
alter Typenschlüssel |
HRGS 3 D 38 PA ST M BL |
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
38 |
Baureihe DIN3015 |
Schwere Baureihe |
Werkstoff Klemmkörper |
Polyamid |
Innenfläche Klemmkörper |
glatte Innenfläche |
Ausführung Bauteil DIN 3015 |
Baugruppe G |