SB330P-4A1/116U-330AI

Materialnummer
296248
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Bitte beachten Sie, dass eine Zusatzgebühr für die p0-Füllung von Speichern anfällt. Diese wird aufgeschlagen, wenn eine Vorbefüllung erforderlich ist. (gegen Aufpreis):
p0-Füllung in bar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Nennvolumen 4
Baureihe SB330P(H)-...
Vorfülldruck einstellbar Ja
Material- Blase FKM
Material-Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Gasseitiger Anschluß Standard
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde
Material- Speicherkörper C-Stahl
Anschlußart (Fluid) ISO228 (BSP)
Material- Blase FKM
Vorzugstyp nein
ATEX Nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Online-Fragebogen Pulsationsdaempfung
Produktinformation DE

(0.76 MB)

Online-Form Pulsation damping
Produktinformation EN

(0.73 MB)

Hydrodämpfer
Produktprospekt DE

(1.46 MB)

Hydraulic dampers
Produktprospekt EN

(1.45 MB)