HRGS 4 KP 63,5 PP

Materialnummer
267045
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 4
Anwendung Schelle Kabel u. Schlauchbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube ohne Angabe
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 63,5
Baureihe DIN3015 Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Innenfläche Klemmkörper glatte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Klemmbackenpaar

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
267045 00001
Produktinformation DE

(0.22 MB)

267045 00001
Produktinformation EN

(0.22 MB)