HRL 4 AP ST M BL GEPRAEGT

Materialnummer
262756
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 4
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube ohne Angabe
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 0
Baureihe DIN3015 Leichte Baureihe
Werkstoff Klemmkörper ohne Angabe
Innenfläche Klemmkörper ohne Angabe
Ausführung Bauteil DIN 3015 Anschweißplatten AP

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
262756 00001
Produktinformation DE

(0.11 MB)

262756 00001
Produktinformation EN

(0.11 MB)