HRES 4 KP PA

Materialnummer
262334
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 4
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube ohne Angabe
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 0
Baureihe DIN3015 Schwere Baureihe m.Elast.Eins.
Werkstoff Klemmkörper Polyamid
Innenfläche Klemmkörper glatte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Klemmbackenpaar

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
262334 00001
Produktinformation DE

(0.28 MB)

262334 00001
Produktinformation EN

(0.28 MB)