WK06Y-01-C-V-0

Materialnummer
2610743
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 4/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WK06Y-01
Magnetspulenausführung 32-1329
Einbauraum FC06-4
Qmax Ventile [l/min] 10
Produktfamilie WK06Y
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 10
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 10
Nenngröße 6
Objektbezeichnung WK06Y-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 2610743
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulik Miniventile
Produktprospekt DE

(8.3 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktprospekt EN

(8.19 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

WK06Y-01 4/2-Wege-Schieberventil
Produktprospekt DE

(0.45 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktprospekt EN

(0.44 MB)