RV06A-01-C-V-05

Materialnummer
2610508
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum FC06-2
Qmax Ventile [l/min] 15
Produktfamilie RV06A
Öffnungsdruck [bar] 0,35
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 15
Nenngröße 6
Objektbezeichnung RV06A-01-C-V-05
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 2610508
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RV06A-01 Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.42 MB)

RV06A-01 Check Valve
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulik Miniventile
Produktprospekt DE

(8.3 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktprospekt EN

(8.19 MB)