DR06-01-C-N-200V

Materialnummer
2610301
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckregelventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC06-3
Qmax Ventile [l/min] 10
Produktfamilie DR06
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 12 - 241
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 10
Einstelldruckbereich [bar] 51 - 138
Nenngröße 6
Objektbezeichnung DR06-01-C-N-200V
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 2610301
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DR06-01 Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Produktprospekt EN

(0.39 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulik Miniventile
Produktprospekt DE

(8.3 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktprospekt EN

(8.19 MB)