DW10Z-01-C-N-150

Materialnummer
2610244
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Regeldruckdifferenz [bar] 10
Funktion Druckwaage
Verstellart nicht einstellbar
Einbauraum FC10-S3
Qmax Ventile [l/min] 151
Produktfamilie DW10Z
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 20
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 151
Nenngröße 10
Objektbezeichnung DW10Z-01-C-N-150
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 2610244
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)