DW16V-01-C-N-100

Materialnummer
2610165
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Regeldruckdifferenz [bar] 7
Funktion Druckwaage
Verstellart nicht einstellbar
Einbauraum FC16-S3
Qmax Ventile [l/min] 114
Produktfamilie DW16V
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 7 - 20
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 114
Nenngröße 16
Objektbezeichnung DW16V-01-C-N-100
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 2610165
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)