Technische Daten
Magnetspulenausführung | 32-1329 |
---|---|
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Spannung Unenn [V] | 24 |
Diode | ohne Diode |
Widerstand R20 [Ω] | 48,7 |
Gewicht [kg] | 0,1 |
Polzahl | 3 |
Anschlussrichtung | radial |
Schutzart | IP 65 |
Verwendung | Schaltventile |
Spannungsart | DC |
Länge [mm] | 32 |
Durchmesser [mm] | 29 |
Leistung [W] | 12 |
Strom Inom [A] | 0,49 |
Zertifizierung | UL V0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt
DE
(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt
EN
(1.11 MB)