HRS 2 KP 22 PP

Materialnummer
260012
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 2
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube ohne Angabe
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 22
Baureihe DIN3015 Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Innenfläche Klemmkörper gerippte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Klemmbackenpaar

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
260012 00001
Produktinformation DE

(0.21 MB)

260012 00001
Produktinformation EN

(0.21 MB)