Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/NBR (kompl)
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Material- Ölventil |
C-Stahl |
Vorzugstyp |
nein |
Volumen SB min. |
4, 4 - 0 |
Anschlußart (Fluid) |
Standard, Gewinde* |
Volumen SB max. |
6, 6 - 0 |