FPU-1-350/250F4G6A3K

Materialnummer
2115570
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Länge Füllschlauch 1 4
Manometeranzeigebereich 0 - 250 bar (0 - 3626 psi)
Typ Füllschlauch 1 200 bar, W24,32
Anzahl Füllschlauch 1
Anzahl Druckminderer (DM) 0
Min. Anzeige Manometer 1 0
Einheit Manometer 1 bar-psi
Art Manometer 1 Analog
Anzahl Manometer 1
Max. Anzeige Manometer 1 250
FPU Zubehör Ohne Zubehör
Art Schutzkoffer Kunststoff, rot, HYDAC
Schutzkoffer Mit Schutzkoffer
G-Übergangsstück G6*
Ausführung Standardausführung
Baureihe FPU-1
Vorzugstyp nein