FPU-1-350/100F4A3K

Materialnummer
2114842
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Länge Füllschlauch 1 4
Manometeranzeigebereich 0 - 100 bar (0 - 1450 psi)
Typ Füllschlauch 1 200 bar, W24,32
Anzahl Füllschlauch 1
Anzahl Druckminderer (DM) 0
Min. Anzeige Manometer 1 0
Einheit Manometer 1 bar-psi
Art Manometer 1 Analog
Anzahl Manometer 1
Max. Anzeige Manometer 1 100
FPU Zubehör Ohne Zubehör
Art Schutzkoffer Kunststoff, rot, HYDAC
Schutzkoffer Mit Schutzkoffer
G-Übergangsstück Ohne G-Übergangsstück
Ausführung Standardausführung
Baureihe FPU-1
Vorzugstyp ja