FPU-1-350/010F2,5G9A3K

Materialnummer
2114482
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Länge Füllschlauch 1 2,5
Manometeranzeigebereich 0 - 10 bar (0 - 145 psi)
Typ Füllschlauch 1 200 bar, W24,32
Anzahl Füllschlauch 1
Anzahl Druckminderer (DM) 0
Min. Anzeige Manometer 1 0
Einheit Manometer 1 bar-psi
Art Manometer 1 Analog
Anzahl Manometer 1
Max. Anzeige Manometer 1 10
FPU Zubehör Ohne Zubehör
Art Schutzkoffer Kunststoff, rot, HYDAC
Schutzkoffer Mit Schutzkoffer
G-Übergangsstück G9*
Ausführung Standardausführung
Baureihe FPU-1
Vorzugstyp nein