SBO330-2,8E1/112U-330AK

Materialnummer
2112659
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baureihe SBO330
Vorfülldruck einstellbar Ja
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2,8
Material-Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material- Membran NBR
Material- Speicherkörper C-Stahl
Vorzugstyp nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.1 MB)

SBO Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.17 MB)

SBO Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(8.17 MB)

SBO Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.79 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.79 MB)

Membranspeicher
Produktprospekt DE

(0.85 MB)

Diaphragm Accumulators
Produktprospekt EN

(0.83 MB)

SBO Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(12.92 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(12.92 MB)