Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Länge Füllschlauch 1 |
2,5 |
Manometeranzeigebereich |
0 - 250 bar (0 - 3626 psi) |
Typ Füllschlauch 1 |
200 bar, W24,32 |
Anzahl Füllschlauch |
1 |
Anzahl Druckminderer (DM) |
0 |
Min. Anzeige Manometer 1 |
0 |
Einheit Manometer 1 |
bar-psi |
Art Manometer 1 |
Analog |
Anzahl Manometer |
1 |
Max. Anzeige Manometer 1 |
250 |
FPU Zubehör |
Ohne Zubehör |
Art Schutzkoffer |
Kunststoff, rot, HYDAC |
Schutzkoffer |
Mit Schutzkoffer |
G-Übergangsstück |
G4* |
Ausführung |
Standardausführung |
Baureihe |
FPU-1 |
Vorzugstyp |
nein |