0807 RK 015 MM

Materialnummer
1335483
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ RK - Rücklauf-Saug-Elemente
Baugröße 0807
Filtermaterial Element MM=Mobilemicron
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Filterfeinheit 15

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste DE

(0.41 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste EN

(0.85 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste DE

(0.8 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste EN

(0.42 MB)

MM Mobilemicron® Filterelemente
Produktprospekt DE

(0.9 MB)

MM Mobilemicron® Filter Elements
Produktprospekt EN

(0.49 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter. Die neue Generation.
Produktprospekt DE

(1.22 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktprospekt EN

(5.25 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter
Produktprospekt DE

(2.59 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktprospekt EN

(2.6 MB)