Technische Daten
weitere Merkmale | 2M0=2contacts-male |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Verschmutzungsanzeige | CJ=eleketrisch, JUNIOR |
Anschlussgröße | 1 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 10 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 400 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

HFM Druckfilter
Ersatzteilliste
DE
(0.95 MB)

HFM Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.4 MB)

HFM Druckfilter
Produktprospekt
DE
(0.74 MB)

HFM Pressure Filter
Produktprospekt
EN
(0.27 MB)