LF BH/HC 60 I C 20 A 1.0 /-B6

Materialnummer
1327099
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 20
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
pmax 100

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
LF/LFF Leitungsfilter
Ersatzteilliste DE

(0.79 MB)

LF-LFF Inline Filter
Ersatzteilliste EN

(0.8 MB)

LF/LFF Leitungsfilter für reversierbaren Ölstrom
Produktprospekt DE

(0.79 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktprospekt EN

(0.39 MB)