Technische Daten
weitere Merkmale | A5=Ansprechdruck VA 5 bar, L24=Lampenspannung 24V |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 65 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Filterfeinheit | 5 |
Filtermaterial | SN=Sustainmicron |
pmax | 16 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFL Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste
DE
(0.92 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Ersatzteilliste
EN
(0.46 MB)
RFL Leitungsfilter Schweissausführung
Produktprospekt
DE
(0.92 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Produktprospekt
EN
(0.48 MB)