Technische Daten
weitere Merkmale | 33=Ein/Austr.Inline überein, SFREE=Antistatik |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verschmutzungsanzeige | LZ=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 100 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Filterfeinheit | 5 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 16 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7104-00001.jpg)
RFL Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste
DE
(0.92 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7104-00001.jpg)
RFL Inline filter - Welded version
Ersatzteilliste
EN
(0.46 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7104-00001.jpg)
RFL Leitungsfilter Schweissausführung
Produktprospekt
DE
(0.92 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7104-00001.jpg)
RFL Inline Filter Welded Version
Produktprospekt
EN
(0.48 MB)