Technische Daten
weitere Merkmale | A2.5=Ansprechdruck VA 2,5 bar, L24=Lampenspannung 24V |
---|---|
Norm | 1=nach DIN 24550 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 50 |
Filtermaterial | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
pmax | 25 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Ersatzteilliste
EN
(0.83 MB)
FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0.8 MB)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.32 MB)