Technische Daten
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
---|---|
Norm | 1=nach DIN 24550 |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 1 1/4 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 3 |
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
pmax | 210 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FMND Umschaltb. Leitungsfilter DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0.74 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Ersatzteilliste
EN
(1.34 MB)
FMND Umschaltbare Leitungsfilter (auch nach DIN 24550)
Produktprospekt
DE
(0.94 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.5 MB)