Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | A=1tlg. Kugel-Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verschmutzungsanzeige | A=ohne VA (Verschl.schraube) |
Anschlussgröße | 150 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Filterfeinheit | 20 |
Filtermaterial | ON/PO=OptimicronN Power |
pmax | 16 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7110-00001.jpg)
RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste
DE
(1.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7110-00001.jpg)
RFLD Change over inline filter (welded)
Ersatzteilliste
EN
(0.98 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7110-00001.jpg)
RFLD Leitungsfilter umschaltbar in Schweißausführung
Produktprospekt
DE
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7110-00001.jpg)
RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktprospekt
EN
(0 MB)