Technische Daten
weitere Merkmale | A2.5=Ansprechdruck VA 2,5 bar |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 25 |
Filtermaterial | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
pmax | 63 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7561-00001.jpg)
Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
DE
(0.24 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7561-00002.jpg)
Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
DE
(0.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7561-00001.jpg)
FLND Umschaltbare Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0.96 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.52 MB)