BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.4

Materialnummer
1324478
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale RV04=Rückschl.vent. 0,4 bar
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige W=ohne Anzeigenbohrung
Anschlussgröße 42 X 2
Anschlussart Gewinde (Metrisch)
Filterfeinheit 3
Filtermaterial P=Papiervlies
pmax 0