LF ON 60 I C 3 B 1.0 /-W

Materialnummer
1323112
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale W=Für HFA-/HFC-Flüssigkeit
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 3
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 100

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
LF/LFF Leitungsfilter
Ersatzteilliste DE

(0.79 MB)

LF-LFF Inline Filter
Ersatzteilliste EN

(0.8 MB)

LF/LFF Leitungsfilter für reversierbaren Ölstrom
Produktprospekt DE

(0.79 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktprospekt EN

(0.39 MB)