RFD ON 330 DAL 20 D 1.1 /-V-W-L24

Materialnummer
1323056
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V, W=Für HFA-/HFC-Flüssigkeit
Norm 0=ohne
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 50
Anschlussart SAE-Flansch
Filterfeinheit 20
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 25

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Ersatzteilliste DE

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Ersatzteilliste EN

(1.01 MB)

RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Produktprospekt DE

(0.94 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktprospekt EN

(0.5 MB)