DF ON 160 Q E 20 D 1.0 /-L24-OAI

Materialnummer
1322983
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V, OAI=Austritt über Eintritt
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussgröße Sondermass
Anschlussart Sonderanschluss
Filterfeinheit 20
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 315

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DF...QE-MA Druckfilter seitl. anflansch.
Ersatzteilliste DE

(1.26 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Ersatzteilliste EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Druckfilter seitlich anflanschbar
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktprospekt EN

(0.45 MB)