Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | A=1tlg. Kugel-Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | A=ohne VA (Verschl.schraube) |
Anschlussgröße | 65 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Filterfeinheit | 5 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 25 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7109-00001.jpg)
RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste
DE
(1.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7109-00001.jpg)
RFLD Change over inline filter (cast)
Ersatzteilliste
EN
(1.22 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7148-00001.jpg)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktprospekt
DE
(1.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7148-00001.jpg)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktprospekt
EN
(1.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7109-00001.jpg)
RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Gußausführung
Produktprospekt
DE
(1.11 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7109-00001.jpg)
RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Produktprospekt
EN
(0.7 MB)