Technische Daten
weitere Merkmale | LE |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verschmutzungsanzeige | LE=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 1 1/4 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 20 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 7 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7116-00001.jpg)
RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste
DE
(1.43 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7116-00001.jpg)
RF Return Line Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.81 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7116-00001.jpg)
RF Rücklauffilter
Produktprospekt
DE
(1.11 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7116-00001.jpg)
RF Return Line Filter
Produktprospekt
EN
(0 MB)