DFN BN/HC 250 S F 3 A 1.0 /-V

Materialnummer
1322642
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 1=nach DIN 24550
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 3
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 400

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFN-DFNF-LFN-LFNF Filter DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0.84 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Ersatzteilliste EN

(0.85 MB)

DFN/DFNF/LFN/LFNF Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt DE

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktprospekt EN

(0.41 MB)