0060 R 010 ON/PO

Materialnummer
1321938
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Baugröße 0060
Filtermaterial Element ON/PO=OptimicronN Power
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Filterfeinheit 10