Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | LZ=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 10 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 63 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
DE
(0.24 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.37 MB)

Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
DE
(0.74 MB)

FLND Umschaltbare Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0.96 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.52 MB)