Technische Daten
weitere Merkmale | LED=VA mit LED-Anzeige |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | A=1tlg. Kugel-Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 100 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Filterfeinheit | 10 |
Filtermaterial | ECO/N=Ecomicron |
pmax | 25 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
NFD Umschaltbare Filter
Ersatzteilliste
DE
(2.83 MB)
NFD Change-Over Filter
Ersatzteilliste
EN
(2.85 MB)
NFD Umschaltbarer Leitungsfilter
Produktprospekt
DE
(1.25 MB)
NFD Inline Filters
Produktprospekt
EN
(0.82 MB)