Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale |
0=keine weiteren Merkmale |
Norm |
0=ohne |
Umschaltung |
0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial |
NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass |
7 bar |
Anschlussgröße |
1 Zoll |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
pmax |
400 |